CLIPFIX 35

Endhalter

Hersteller Phoenix Contact
Herstellerproduktbezeichnung Endhalter
Herstellerartikelnummer 3022218
GTIN 4017918156541
Höhe 55.6
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Breite 9.5
Tiefe 31.8
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
Einbauform Aufbau
Nettogewicht 0.0051
Werkstoff Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V2
Montageart Hutschiene TH35
Farbe grau
Ausführung der Verriegelung schraublos
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map