SPTAF 1/ 3-5,0-LL

Leiterplattenklemme

Hersteller Phoenix Contact
Herstellerproduktbezeichnung Leiterplattenklemme
Herstellerartikelnummer 1864448
GTIN 4055626246024
Breite 15
Höhe 13.5
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
Nettogewicht 0.002
Tiefe 11
min. Betriebstemperatur -40
max. Betriebstemperatur 100
Anwendungsnorm IEC 60947-7-4
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Montageart auf Leiterplatte
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) 0.75
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) 0.2
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-LL, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map