Führungsrollen 70°, Version 1, lange Ausführung

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Führungsrollen 70°, Version 1, lange Ausführung
Referenz RL-701-ED
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Bestell Nr.AbdichtungA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)dd1 (mm)d2E (mm)F (mm)G (mm)L (mm)MO (mm)SW (mm)
RL-702-ZBlech1114425M66M80191543M620.413
RL-703-ZBlech1318434M10x110M10x10211550M10x127.1617
RL-702-EBlech1114425M66M81.5191543M620.413
RL-703-EBlech1318434M10x110M10x11.5211550M10x127.1617
RL-701-ZDNBR7.183.112.7M44M4084.521.5M49.648
RL-702-ZDNBR1114425M66M80191543M620.413
RL-703-ZDNBR1318434M10x110M10x10211550M10x127.1617
RL-701-EDNBR7.183.112.7M44M40.584.521.5M49.648
RL-702-EDNBR1114425M66M81.5191543M620.413
RL-703-EDNBR1318434M10x110M10x11.5211550M10x127.1617

Kontaktdaten

T.E.A.

T.E.A.

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map