Rohrschellen Standard Baureihe DIN 3015, Rohrdurchmesser 6 - 102 mm

Hersteller Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Standard DIN 3015
Bezeichnung Rohrschellen Standard Baureihe DIN 3015, Rohrdurchmesser 6 - 12 mm
Bestellnummer 106,4A AL-ASE M W1
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Innenfläche
Werkstoffe und Ausführungen der Schellenkörper
Montageart
Tragschiene
-
Höhe der Tragschiene
-
Länge der Tragschiene
-
Befestigungsart
Werkstoff Einsatz
Werkstoffe und Oberflächen der Metallteile
Vormontage und Konfektionierung

Dokumentation

Kontaktdaten

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Mechanische Verbindungselemente

Google Map