Abreißsicherung TSA1 H₂ für PKW-Tankstellen zur direkten Installation

mit Gasrückführung, Außengewinde, Installation an der Zapfsäule

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Abreißsicherung TSA1 H₂ für PKW-Tankstellen zur direkten Installation, mit Gasrückführung und Außengewinde, Filter 40 Mikron, 35 MPa
Bestellnummer C1-18834-X7-X01
Nennweite DN 8 mm
Max. zulässiger Betriebsdruck PS MAWP = 45 MPa gemäß ISO 19880-1 (PS = 450 bar)
Nominaler Druck PN 35 MPa
Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl, Aluminium
Dichtungswerkstoff DW Wasserstoffbeständig
Betriebsmedienzuleitung B1 G1/2" AG
Betriebsmedienzuleitung B2 UNF 9/16"-18 AG
Gasrückführanschluss C1 UNF 7/16"-20 AG
Gasrückführanschluss C2 G1/4" AG
Filterelement 40 Mikron
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Die Abreißsicherung WEH® TSA1 H₂ bietet zusätzliche Sicherheit für Ihre PKW-Tankstelle. Sie wird zwischen Zapfsäule und Füll-/Rückführschlauch installiert.

Treten unerwartet Zugkräfte auf, wie z. B. durch das Wegfahren eines Fahrzeuges mit angeschlossener Füllkupplung, trennt die Abreißsicherung kontrolliert die Verbindung zwischen Zapfsäule und Schlauch. Sie dichtet beide Seiten ab. Beschädigungen am Fahrzeugnippel, der Füllkupplung und der Zapfsäule können dadurch weitgehendst verhindert werden. Die Abreißsicherung kann nach einer Funktionsprüfung wieder verwendet werden.

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der Abreißsicherungen mit integriertem Filter. Der Filter reinigt den Wasserstoff vor Verschmutzungen und kann bei einer Wartung leicht und schnell gereinigt werden.

Die WEH® Abreißsicherung besteht aus dem Kupplungskörper, dem Nippeleinsatz und einer Gasrückführung mit einem Rückschlagventil. Sie ist auch ohne Gasrückführung erhältlich.

Abreißsicherungen für Füllkupplungen mit Datenschnittstelle enthalten zusätzlich noch eine Zapfsäulenhalterung inkl. Kabel für die Datenschnittstelle.

Es stehen auch Komplettsets zur Verfügung. Sie bestehen aus Füllkupplung, Schlauchset und Abreißsicherung. Bitte fragen Sie an.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map