Adapter TW02 zum Prüfen von Glattrohren und Schläuchen (Außendurchmesser), pneumatische Betätigung

Druck- und Vakuumprüfungen. Vakuum bis max. 35 bar. Baugröße 01 - 6. Automatisierung möglich - Produktivität erhöhen & Kosten reduzieren - Sekundenschnell anschließen.

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 2,50 - 4,60 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 bar
Bestellnummer C1-141950
Max. zulässiger Betriebsdruck PS Vakuum bis 35 bar
Temperaturbereich +5 °C bis +80 °C
Teilewerkstoffe Gehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: Aluminium
Dichtungswerkstoff DW Hauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR
Steuerdruck 6 - 12 bar Druckluft
Steuerdruckanschluss P1 M5 Innengewinde
Betätigung Pneumatische Betätigung
Betriebsmedienzuleitung B1 M5 Innengewinde
Anschluss Kunde Rohr AD 2,50 - 4,60 mm
Anwendung Automatisierung möglich
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerBezeichnungMax. zulässiger Betriebsdruck PSTemperaturbereichTeilewerkstoffeDichtungswerkstoff DWLeckrateSteuerdruckSteuerdruckanschluss P1BetätigungBetriebsmedienzuleitung B1Anschluss KundeAnwendung
C1-141950WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 2,50 - 4,60 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftM5 InnengewindePneumatische BetätigungM5 InnengewindeRohr AD 2,50 - 4,60 mmAutomatisierung möglich
C1-141952WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 4,60 - 6,60 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftM5 InnengewindePneumatische BetätigungM5 InnengewindeRohr AD 4,60 - 6,60 mmAutomatisierung möglich
C1-141953WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 6,60 - 8,60 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftM5 InnengewindePneumatische BetätigungM5 InnengewindeRohr AD 6,60 - 8,60 mmAutomatisierung möglich
C1-141954WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 8,60 - 10,7 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftM5 InnengewindePneumatische BetätigungM5 InnengewindeRohr AD 8,60 - 10,7 mmAutomatisierung möglich
C1-141955WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 10,7 - 13,0 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftM5 InnengewindePneumatische BetätigungM5 InnengewindeRohr AD 10,7 - 13,0 mmAutomatisierung möglich
C1-141956WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 11,0 - 13,0 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftG1/8" InnengewindePneumatische BetätigungG1/8" InnengewindeRohr AD 11,0 - 13,0 mmAutomatisierung möglich
C1-141957WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 13,0 - 15,0 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftG1/8" InnengewindePneumatische BetätigungG1/8" InnengewindeRohr AD 13,0 - 15,0 mmAutomatisierung möglich
C1-141958WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 15,0 - 17,0 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftG1/8" InnengewindePneumatische BetätigungG1/8" InnengewindeRohr AD 15,0 - 17,0 mmAutomatisierung möglich
C1-141959WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 17,0 - 19,0 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftG1/8" InnengewindePneumatische BetätigungG1/8" InnengewindeRohr AD 17,0 - 19,0 mmAutomatisierung möglich
C1-141960WEH® Adapter TW02 für Glattrohre, Rohr AD 19,0 - 21,0 mm, pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 barVakuum bis 35 bar+5 °C bis +80 °CGehäuse, Kolben und Dichtungsgehäuse: AluminiumHauptdichtung in Chloropren / O-Ringe in NBR1 x 10<sup>-3</sup> mbar x l/s6 - 12 bar DruckluftG1/8" InnengewindePneumatische BetätigungG1/8" InnengewindeRohr AD 19,0 - 21,0 mmAutomatisierung möglich

Produktbeschreibung

Der Schnelladapter WEH® TW02 ist das ideale Werkzeug für Druck- und Vakuumprüfungen sowie Druckabfall-, Unterwasser- und Heliumtests. Der Adapter dichtet schnell und zuverlässig am Außendurchmesser von Rohren, Schläuchen und Bauteilen mit Bördel, Bund oder Sicke. Er ist auch zum Spülen und Füllen von Komponenten verwendbar.

Aufgrund der pneumatischen Betätigung eignet sich die Schnellkupplung besonders zur Qualitätsprüfung während der Produktion und der Automatisierung von Prüfvorgängen. Somit steigt die Produktivität.

Einfach den Adapter auf den Prüfling stecken und mit Steuerdruck beaufschlagen schon ist die druckdichte Verbindung hergestellt – Sekundenschnelles Anschließen ohne aufwändiges Schrauben. Dank der einfachen Handhabung ergeben sich bedeutende Zeitersparnisse und erhebliche Kostensenkungen.

Die elastische Frontdichtung wird komprimiert, dichtet am Außendurchmesser ab und gleicht parallel Toleranzen am Prüfling aus. Somit dichtet der Adapter auch zuverlässig an unrunden und rauen Oberflächen.Der Adapter dichtet nur über den Abdichtgummi am Prüfling ab, hat aber keine Haltefunktion. Deshalb ist eine Haltevorrichtung notwendig.

Sonderausführungen, wie z. B. Doppeladapter sind auf Anfrage verfügbar.

Schnelladapter zur Druckprüfung / Vakuumprüfung von Glattrohren (Abdichtbereich Rohr Außen-Ø 0,8 mm bis 77,0 mm), Schläuchen (Gummischläuche), Ventilen und an weiteren Bauteilen mit Außengewinde, Bund oder Sicke. Der Schnellanschluss eignet sich außerdem für weitere Anwendungen, wie:

  • Für automatisierte Dichtigkeitsprüfungen
  • Zum Anschließen an Gewinde mit Druckverstärker
  • Leckagetests in Lecksuchprüfständen
  • Heliumprüfungen
  • Versetzen von Bauteilen in der Automatisierungstechnik
  • Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map