VULKOLLAN-Rolle

Anzahl Hersteller Bezeichnung Bestellnummer
1 WINKEL WINKEL VULKOLLAN-Rolle TYP V 50/30 - Ø 50,0 mm 231.066.002
1 V 50/30
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

TypArtikel-Nr.RollengrößeMaß D (mm)Maß B (mm)Maß d (mm)Maß b (mm)Maß c (mm)Tragfähigkeit (N)Gewicht (kg)
V 50/30231.066.002Ø 50,0 x 3050301230-10000.25
V 80/57231.105.000Ø 80,0 x 5780572061230000.8
V 101/25231.062.000Ø 101,2 x 25101.22545164,519000.65
V 125/40230.014.000Ø 125,0 x 40125403035545001.3
V 143/50231.041.000Ø 143,2 x 50143.2503538660003.75
V 179/50231.042.000Ø 179,0 x 50179.25040405100006.1

Kontaktdaten

WINKEL

WINKEL

Schwerlast Komponenten

Google Map