Stainless steel ruler and polyester tube for tank level gauge

Manufacturer BENE INOX
Part number 264516-R
CAD models

Product selection

Product Description

Règle graduée inox 304 et tube polyester pour indicateur de niveau

Pour commander les éléments suivants, merci d'indiquer la longueur souhaitée en fin de référence :

Règle seule : Référence : 264516-R. Préciser la longueur mesurable (L), jusqu'à 6 m

Tube seul : Référence : 964516-T. Préciser la longueur totale du tube, jusqu'à 12m

Ensemble règle + tube : Référence : 964516-RT. Préciser la longueur mesurable (L), jusqu'à 6 m

Graduation à gauche sur demande

Contact the supplier

BENE INOX

BENE INOX

Stainless steel valves, pipes and fittings

Google Map