62413 TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA HEXAGONAL BOUT POINTU - DIN 7976 FORME C - INOX A2

Fabricante Emile Maurin
Designación 62413 TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA HEXAGONAL BOUT POINTU - DIN 7976 FORME C - INOX A2 - 624133,9X25
Referencia 624133,9X25
Materia Inox A2
Norma 1 DIN 7976 Type C
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Referenciad (mm)d x L (mm)a (max) (mm)k (mm)s (mm)e (mm)
624133,5X133 ,5(6)3,5X131,32,35,55,96
624133,5X163 ,5(6)3,5X161,32,35,55,96
624133,5X193 ,5(6)3,5X191,32,35,55,96
624133,5X253 ,5(6)3,5X251,32,35,55,96
624133,5X323 ,5(6)3,5X321,32,35,55,96
624133,9X9,53 ,9(7)3,9X9,51,32,377,59
624133,9X133 ,9(7)3,9X131,32,377,59
624133,9X163 ,9(7)3,9X161,32,377,59
624133,9X193 ,9(7)3,9X191,32,377,59
624133,9X253 ,9(7)3,9X251,32,377,59

Descripción del producto

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Contacte con el proveedor

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Eléments standard mécaniques

Google Map