EN 646.1 Carriles de rodillos para transportador de plástico para montajes de carriles de rodillos

Fabricante JW Winco
Designación Carriles de rodillos para transportador de plástico para montajes de carriles de rodillos
Referencia 646.1-270-15-PA
Material PA, Poliamida
l1 270
l2 15
l3 7.5
d 14.5
Rodillos por carril 18
Carga por carril en N/m 13330
Carga por rodillo 200
RoHS si
Peso 0.231
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Usados en los perfiles de rieles transportadores de aluminio EN 646.3, los carriles de rodillos para transportador EN 646.1 crean rieles de rodillos para su utilización, por ejemplo, en estantes de flujo, estaciones de empacado y recolección y para vincular procesos de trabajo.

Los carriles de rodillos para transportador se meten a presión de manera vertical en el perfil de rieles transportadores o se empujan en su lugar en la dirección axial. No se requieren herramientas de montaje. Los carriles pueden desmantelarse en sentido contrario, lo que también permite reemplazar fácilmente carriles de rodillos individuales.

Los ejes de los rodillos están hechos de plástico, lo que garantiza un funcionamiento más silencioso, con menor fricción y sin mantenimiento.

Los rodillos, hechos de poliuretano elástico (TPU), se utilizan de manera preferente para transportar material delicado.

Si es necesario, los carriles de rodillos para transportador se separan fácilmente en intervalos de 27 mm. Utilizados con perfiles de rieles transportadores, cortados a longitudes adecuadas, es posible crear longitudes específicas de rieles de rodillos.

Contacte con el proveedor

JW Winco

JW Winco

JW Winco, Manufacturer and Distributor of Standard Machine Parts. Your #1 Source For Metric and Inch, Plastic, Steel, and Stainless Steel Standard Machine Parts and Assembly Hardware for Industry.

Google Map