KAM (Toberas de largo alcance)

Publicado por BIM&CO
Fabricante Madel
Descripción de la referencia KAM-W 400
Referencia del fabricante KAM-W 400
Superficie disponible [m²] 0.0353
Caudal de aire máximo [m³/h] 1588.5
Caudal de aire mínimo [m³/h] 381.24
Omniclass 23-33 49 11 13
Uniformat D3041
MasterFormat 23 37 13
Diámetro del suministro de aire [mm] 400
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Las toberas de la Serie KAM están diseñadas para la difusión de aire en grandes espacios y aplicaciones especiales, gracias al largo alcance y control direccional de su vena de aire y a su gran capacidad de volumen de aire. Fruto de la colaboración con Benedito DESIGN, las nuevas toberas KAM aportan una nueva estética para este tipo de difusores, con líneas más suaves que favorecen su integración arquitectónica.

Contacte con el proveedor

Madel

Madel

Una de las líneas de actuación de MADEL consiste en dotar a sus productos de un valor estético añadido con el objetivo de introducir el difusor de aire como un elemento más a considerar en la arquitectura interior.

Google Map