AVC32 Air Vent

Manufacturer Spirax Sarco
Descripción AVC32 Air Vent for Steam System 3/4" Socket Weld Carbon Steel
Código del producto AVC32_DN20_(3/4")_Socket_Weld
Tamaño de conexión DN20 (3/4")
Tipo de conexión Socket Weld
Detalle de conexión Socket Weld
Peso 1.4 Kg
Grupo de Materiales Primarios Carbon Steel
Grado de material primario DIN 17243 C22.8 (W/S 1.0460), ASTM A105N
Condiciones de diseño del cuerpo PN40
PMO - Presión máxima de operación 32 Bar g
PMA - Presión máxima admisible 50 Bar g @ 50°C
TMO - Temperatura máxima de operación 287°C @ 32 Bar g
TMA - Temperatura máxima admisible 400°C @ 35 Bar g
Temperatura mínima admisible -60°C
Temperatura mínima de operación 0°C
Presión de prueba hidrostática 75 Bar g
Variante AVC32
Modelos CAD

Selección de producto

Descripción del producto

The AVC32 is a carbon steel maintainable balanced pressure thermostatic air vent for use on steam systems. It has an integral flat strainer screen and straight connections. All pressure bearing components are produced by TÜV approved suppliers in accordance with AD-Merkblatt WO/TRD100.

Contacte con el proveedor

Spirax Sarco

Spirax Sarco

Spirax Sarco is the world leader in high quality products for the control and efficient use of steam and other industrial fluids. To request 3D CAD Models that are currently not available on this site, please contact CADenquiries@spiraxsarco.com.

Google Map