62121 JOINT POUR ÉCROU BOUCHON NR SBR

Fabricant BENE INOX
Référence 962121-10
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

RéférenceMatièreDN (mm)D (mm)
962121-10NR SBR1028
962121-15NR SBR1534
962121-20NR SBR2044
962121-25NR SBR2552
962121-32NR SBR3258
962121-40NR SBR4065
962121-50NR SBR5078
962121-65NR SBR6595
962121-80NR SBR80110
962121-100NR SBR100130

Description du produit

Conforme à la réglementation CE 1935/2004, le joint pour écrou bouchon NR SBR est uniquement compatible avec l'écrou bouchon plastique et l'écrou bouchon avec chaînette de norme DIN. Le joint respecte la norme américaine FDA et est proposé du DN10 au DN150. La plage de température du joint pour écrou bouchon NR SBR est de -30°C à +70°C.

Retrouvez nos autres joints pour écrou bouchon :

Joint pour écrou bouchon EPDM (62143)

Joint pour écrou bouchon FKM(BNIC) (62144)

Contactez le fournisseur

BENE INOX

BENE INOX

Raccords Robinetterie Inox

Google Map