Inox ou Acier

34146 ANNEAU DE LEVAGE 360° MÂLE - INOX

Inox ou Acier

 
Fabricant BENE INOX
Désignation 34146 ANNEAU DE LEVAGE 360° MÂLE - INOX - 834146-8
Référence fabricant 834146-8
Matière Acier
D M8
C.M.U. (kg) 300
D1 (mm) 45
D2 (mm) 25
D3 (mm) 35
L1 (mm) 53
L2 (mm) 15
Poids (kg) 0,20
Modèles CAO

Sélection de produit

Description du produit

ANNEAU DE LEVAGE 360° MÂLE - INOX OU ACIER

L' anneau est pivotant à 360° et est disponible en Inox ou en Acier.
Il est marquée de la C.M.U. et du diamètre du filetage.
Une rondelle protège la surface d'appui de la charge.

Contactez le fournisseur

BENE INOX

BENE INOX

Raccords Robinetterie Inox

Google Map