Vis à tête tronconique fendue avec épaulement

Norme DIN 923
Désignation Vis à métaux tête tronconique bombée DIN 923 - M5 x 6 - 5.8
Référence DIN 923 - d M5 x l 6 - 5.8
Matière Acier
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13.19
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Ø nominalPas (mm)Longueur filetée (mm)Hauteur tête (mm)Longueur d'épaulement (mm)
M1,40.32.20.90.5
M1,40.32.20.90.6
M1,40.32.20.90.8
M1,40.32.20.91
M1,40.32.20.91.2
M1,40.32.20.91.4
M1,40.32.20.91.5
M1,40.32.20.91.6
M1,40.32.20.91.8
M1,40.32.20.92
Classe