31-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-12
Référence 31-512-6-12
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

CAORéférenceDésignationMatièred1d2 (mm)d3 (mm)l1 (+0,20/+0,13) (mm)l2 (mm)l3 (mm)s1 (mm)
 31-512-5-531-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-5-5AcierM56 (-0,03/-0,05)125733
 31-512-5-631-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-5-6AcierM56 (-0,03/-0,05)126733
 31-512-5-731-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-5-7AcierM56 (-0,03/-0,05)127733
 31-512-5-831-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-5-8AcierM56 (-0,03/-0,05)128733
 31-512-6-531-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-5AcierM68 (-0,05/-0,08)145844
 31-512-6-631-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-6AcierM68 (-0,05/-0,08)146844
 31-512-6-831-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-8AcierM68 (-0,05/-0,08)148844
 31-512-6-931-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-9AcierM68 (-0,05/-0,08)149844
 31-512-6-1031-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-10AcierM68 (-0,05/-0,08)1410844
 31-512-6-1231-51 AXE ÉPAULÉ RECTIFIÉ, ACIER OU INOX - 31-512-6-12AcierM68 (-0,05/-0,08)1412844

Description du produit

MATIERE

  • Acier classe 5.8 tourné, bruni, trempé directement après cémentation ou inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

Contactez le fournisseur

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Eléments standard mécaniques

Google Map