Système TBS

Fabricant Mink Bürsten
Désignation TBS-System Mink brosse circulaire, diamètre de monture 45 mm, fibre Polyamide 6 noir/lisse, TBS45-K1
Référence TBS45-K1
Matière du corps Polypropylène + 30% fibre de verre (PP-GFK)
Couleur noir
Fibre / Couleur de fibre Polyamide 6 noir/lisse
Diamètre de fibre ø 0,20 mm
Hauteur de fibre 10 mm
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Diamètre de monture (mm)
Hauteur de fibre (FH) (mm)
Fibre / Couleur de fibre
Diamètre de fibre (mm)
ø 0,20
Diamètre de monture
Polypropylène + 30% fibre de verre (PP-GFK)

Documentations

Contactez le fournisseur

Mink Bürsten

Mink Bürsten

La société Mink Bürsten est le leader mondial de la technologie moderne des fibres et des brosses. Partenaire performant et fiable de milliers d’entreprises de renom à travers le monde, August Mink GmbH & Co. KG a derrière elle une longue histoire riche en traditions depuis sa fondation en 1845. Elle est marquée par une pensée innovante, des perfectionnements constants, des exigences de qualité les plus élevées et l’objectif premier de la satisfaction absolue du client.

Google Map