54UL1040

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE 415/380A UL

Fabricant SOCOMEC
Désignation Répartiteur unipolaire 415A IEC, 380A UL, pour raccordement aluminium ou cuivre, 1 entree, 6 sorties
Référence 54UL1040
Nombre de conducteurs 7
Nombre de pôles 1
Courant nominal 415#380
Largeur (mm) 60.7
Profondeur (mm) 54
Poids (kg) 0.35599999999999998
Longueur / Hauteur (mm) 114
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

RéférenceDésignation
54UL1040Répartiteur unipolaire 415A IEC, 380A UL, pour raccordement aluminium ou cuivre, 1 entree, 6 sorties

Contactez le fournisseur

SOCOMEC

SOCOMEC

Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension

Google Map