DF/TAC : Limitatore di coppia a frizione versione con giunto a catena

Costruttore ComInTec
Descrizione DF/TAC : Limitatore di coppia a frizione, versione con giunto a catena
Riferimento 00.25 DF/TAC d4 / d9-A1 T1
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Grand.
foro D (mm)
foro giunto E3 (mm)
Configurazione delle molle
Coppia (Nm)
1 - 8
A (mm)
25
D H7 max. (mm)
8
F (mm)
22
M (mm)
26
A3 (mm)
45
D3 (mm)
23
E3 H7 max. (mm)
12
N3 (mm)
9
U3 (mm)
4
V3 (mm)
M3
Velocità max. (rpm)
5000
Peso foro grezzo (kg)
0.3

Contatta il fornitore

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Limitatori di coppia, Innesti pneumatici, Giunti, Pulegge variabili, Slitte porta motore e Componenti per l’assemblaggio di macchine automatiche

Google Map