G-213 / S-213 Round Pin Anchor Shackles

Manufacturer CROSBY
Description G-213 / S-213 Round Pin Anchor Shackles, range 1/4
Part number 1018017
Omniclass number 23.23.17.27
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Nominal Size (in.)Working Load Limit (t) *G-213 Stock No.Weight Each (kg)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)H (mm)N (mm)P (mm)Tolerance +/- C (mm)Tolerance +/- A (mm)
1/41/210180170.0611.97.8528.76.3519.815.532.546.7346.351.51.5
5/163/410180350.0813.59.65317.8521.319.137.35340.47.851.51.5
3/8110180530.1316.811.236.69.6526.223.145.26347.29.653.31.5
7/161-1/210180710.1719.112.742.911.229.526.951.5745411.23.31.5
1/2210180990.3220.61647.812.733.330.258.583.560.512.73.31.5
5/83-1/410181150.6826.919.160.51642.938.174.51067417.53.31.5
3/44-3/410181331.0531.822.471.519.15146891268720.66.351.5
7/86-1/210181511.5836.625.48422.4585310214896.524.66.351.5
18-1/210181792.2742.928.795.525.468.560.511916711526.96.351.5
1-1/89-1/210181973.164631.810829.57468.513119013031.86.351.5

サプライヤーに問い合わせる

Crosby

Crosby

Fabricant de composants pour la manutention

  • Crosby Europe France SARL

    Crosby Europe France SARL
    Parc d' Affaires SILIC - Bt. C
    Porte 304
    21, Rue du Petit Albi
    95800 Cergy St. Christophe
    フランス
    www.thecrosbygroup.com

Google Map