Cross recessed countersunk flat head screws (common head style) - Type H

Standard DIN EN ISO 7046-2
Description Countersunk head screw DIN EN ISO 7046-2 - M2 x 3 - 8.8 - H1
Part number DIN EN ISO 7046-2 - d M2 x l 3 - 8.8 - H1
Material Steel
Omniclass number 23.13.23.11.17
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Nominal ØPitch (mm)Length (mm)Head height (mm)Recess size
M20.431.20
M20.441.20
M20.451.20
M20.461.20
M20.481.20
M20.4101.20
M20.4121.20
M20.4141.20
M20.4161.20
M20.4201.20
Penetration depth
Class