Thread rolling screws for ISO metric screw thread - Type ME - Type Z

Standard DIN EN ISO 7046-2
Description Screw DIN EN ISO 7046-2 - ME M2 x 3 - St - Z1
Part number DIN EN ISO 7046-2 - ME M2 x 3 - St - Z1
Material St
Omniclass number 23.13.23.11.17
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Nominal ØPitch (mm)Length (mm)Head height (mm)Recess size
M20.431.20
M20.441.20
M20.451.20
M20.461.20
M20.481.20
M20.4101.20
M20.4121.20
M20.4141.20
M20.4161.20
M20.4201.20
Penetration depth
Class