Knurled Push-on Knobs

Manufacturer Essentra Components
Description Thumb Screw Knob 17.0 mm (DIA) M5 POM
Part Number 037050159905
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Part NumberDescriptionSpecifications(Seed)Full MaterialColourMaterialKnob StyleOverall Height (Seed)Compatible Screw SizesKnob Length (Seed)Base Diameter (Seed)Thread SizeKnob Diameter (Seed)
037050159905Thumb Screw Knob 17.0 mm (DIA) M5 POMDIN 555;DIN 601;DIN 934;DIN 558;DIN 571;DIN 7976PolyoxymethyleneBlackPOMKnurled11.5 mmM54.5 mm8.0 mmM517.0 mm

サプライヤーに問い合わせる

Essentra Components

Essentra Components

Industrial components for the manufacturing industry

Google Map