Knurled Push-on Knobs

Manufacturer Essentra Components
Description Thumb Screw Knob 11.0 mm (DIA) M3 POM
Part Number 038030000905
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Part NumberDescriptionSpecifications(Seed)Full MaterialColourMaterialKnob StyleOverall Height (Seed)Compatible Screw SizesKnob Length (Seed)Base Diameter (Seed)Thread SizeKnob Diameter (Seed)
038030000905Thumb Screw Knob 11.0 mm (DIA) M3 POMDIN 912;DIN 6912;DIN 7984;UL94 HBPolyoxymethyleneOrangePOMKnurled4.5 mmM33.0 mm5.5 mmM311.0 mm

サプライヤーに問い合わせる

Essentra Components

Essentra Components

Industrial components for the manufacturing industry

Google Map