Robot M-20iA/35M (High inertia version)

Manufacturer FANUC
Description Robot M-20iA/35M (High inertia version)
Part Number M-20iA/35M
Robot footprint [mm] 383 x 343
Mounting position Floor Standard
Mounting position Upside down Standard
Mounting position Angle Standard
Voltage 50/60Hz 3phase [V] 380-575
Voltage 50/60Hz 1phase [V] Not available
Average power consumption [kW] 1
Integrated signals on upper arm In/Out 8/8
Integrated air supply 1
Acoustic noise level [dB] < 70
Ambient temperature [° C] 0-45
Protection : Body standard/optional IP54/IP55
Protection : Wrist & J3 arm standard/optional IP67
Max. load capacity at wrist 35 kg
Max. reach 1813 mm
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

FANUC

FANUC

Manufacturer of numerical controls (NCs) and servo systems

Google Map