Compact cylinders with piston return LLCS 700 bar

Manufacturer LUKAS Hydraulik
type Compact cylinders with piston return LLCS 700 bar
reference 84148500101_A
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

typeOrder no.lifting capacity (kN)stroke (mm)piston area (cm²)effective oil requirements (L)A (mm)B Ø (mm)C Ø (mm)E (mm)F Ø (mm)J (mm)PXPL (mm)mass (kg)
Zylinder LLCS 10/40 PN 700 84148500101_A1013814.50.06886938.117053/8-18 NPT723
Zylinder LLCS 20/40 PN 700 84148500102_A2014528.70.13989250.817033/8-18 NPT725
Zylinder LLCS 30/60 PN 700 84148500107_A2956242.10.2611710166.5194533/8-18 NPT726.8
Zylinder LLCS 50/60 PN 700 84148500104_A4356062.10.3712212469.8236123/8-18 NPT7210
Zylinder LLCS 100/60 PN 70084148500105_A88757126.70.7214116592.2318813/8-18 NPT7220.7
stroke (mm)

サプライヤーに問い合わせる

LUKAS Hydraulik

LUKAS Hydraulik

Germany's finest hydraulics

Google Map