Terminal Blocks - Rising Cage - 5.00 mm

Fabricant WÜRTH ELEKTRONIK
Désignation Serie 2427 Vertical Entry with Rising Cage Clamp_5.00 mm
Référence 691242700004
Matériaux de l'isolant PA6/66
Couleur de l'isolant Green
Matériau du contact Copper Alloy
Revêtement du contact Ni + Sn
Matériau de la vis/écroux Steel
Revêtement de la vis/écroux Zinc
Revêtement de la zone de contact du fil Copper Alloy
Polarité standards 04;05;06;07;08;09;10
Pas 5.00 (mm)
Temperature de fonctionnement -30 °C up to +120 °C
Note de flammabilité de l'isolant UL94 V-0
Amperage cULus (A) 14
Amperage VDE (A) 24
Working Voltage cULus (VAC) 300
Working Voltage VDE (VAC) 250
Withstanding Voltage (KVAC/min) 1.6
Withstanding Voltage (KVAC/min) 2
Resistance du contact cULus (mOHM) 20
Resistance du contact VDE (mOHM) 20
cULus E150931
VDE 40021356
Conformité RoHS / Lead free
Couple 0.50 Nm
Longueur de dénudage 6 (mm)
Vis M3
Profile de soudure JEDEC lead free wave soldering process
Gauge de fil plein 12 to 30 (AWG)
Section de fil plein 0.0509 to 3.31 (mm²)
Gauge de fil à filaments droits 12 to 30 (AWG)
Section de fil à filaments droits 0.0509 to 3.31 (mm²)
Embalage Box
Orientation 1 Vertical
Type de connection Fix
Système de fermeture Rising cage clamp
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Electronic & Electromechanical Components

Google Map