Aandrijfwielen van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring en spiebaan - breedte 65 mm (serie M)

Aandrijfwielen met gietijzeren kern en elastische, vast opgegoten band van Vulkollan® polyurethaan 92° Shore A: kleur lichtbruin, zeer slijtvast, hoog draagvermogen - op H7 boring met spiebaan volgens DIN 6885 JS9

Fabrikant VULKOPRIN
Beschrijving Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 150, asgat = 25
Referentie VK MS 150 065 025
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

ReferentieBeschrijvingwieldiameterwielbreedteasgatnaaflengtedraagvermogen
aan 4 km/h
GG / SG
VK MS 100 065 025Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 100, asgat = 25100652565575gietijzeren kern
VK MS 100 065 030Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 100, asgat = 30100653065575gietijzeren kern
VK MS 100 065 035Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 100, asgat = 35100653565575gietijzeren kern
VK MS 100 065 040Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 100, asgat = 40100654065575gietijzeren kern
VK MS 125 065 025Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 125, asgat = 25125652565675gietijzeren kern
VK MS 125 065 030Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 125, asgat = 30125653065675gietijzeren kern
VK MS 125 065 035Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 125, asgat = 35125653565675gietijzeren kern
VK MS 125 065 040Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 125, asgat = 40125654065675gietijzeren kern
VK MS 125 065 045Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 125, asgat = 45125654565675gietijzeren kern
VK MS 150 065 025Aandrijfwiel van Vulkollan® polyurethaan met H7 boring + spiebaan, wiel diameter = 150, asgat = 25150652565800gietijzeren kern

Contacteer de leverancier

VULKOPRIN

VULKOPRIN

Zwaarlastwielen van Vulkollan® polyurethaan

Google Map