Palier applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série F 200 PL

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série F 200 PL, d = 20
Référence F 204 PLCS
Diamètre d'axe 20 mm
Longueur 86 mm
Entraxe des trous de fixation 63.5 mm
Largeur 31 mm
Couple de serrage max 18 N.m
Masse 290 g
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Référenced (mm)a (mm)e (mm)g (mm)L (mm)s (mm)B1 (mm)n (mm)i (mm)Ø visCouple de serrage Max (N.m)Poids (g)
F 204 PLCS208663.513.427.8113112.716.3M1018290
F 205 PLCS25957014.328.5113414.317M1025360
F 206 PLCS301078314.331.51138.115.919M1030500
F 207 PLCS351189215.534.51342.917.521.5M1235740
F 208 PLCS401301021736.51449.21923M1240970
F 209 PLCS45138105203916.549.21924M16451100
F 210 PLCS50143111214116.551.61925M16501250
F 211 PLCS5516213021431955.62227M16551480

Skontaktuj się z dostawcą

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map