RAMPA Mufy Typ B

Producent RAMPA GmbH & Co. KG
Opis RAMPA-MUFY TYP B 6 X 6 M3, STAL OCYNKOWANA
Model 002306001
Omniclass number 23.13.23.11.13.23
Specyfikacja DIN podobny DIN 7965
Materiał Stal ocynkowana
Packaging units 100, 1000
Średnica zewnętrzna 6 mm
Długość 6 mm
Gwint wewnętrzny d M3
Net weight 0.00049 kg
Customs tariff number 73181692
IMDS No.
Pilot hole Ø (recommendation) 5 mm
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Gwint wewnętrzny d
Średnica zewnętrzna (mm)
6
Długość L (mm)
6
Materiał
Stal ocynkowana

Skontaktuj się z dostawcą

RAMPA GmbH & Co. KG

RAMPA GmbH & Co. KG

Marka RAMPA® jest synonimem wysokiej jakości elementów złącznych w przemyśle drzewnym. Asortyment obejmuje również złącza dla przemysłu metalowego i tworzyw sztucznych. Firma stojąca za marką to RAMPA GmbH & Co. KG w Büchen koło Hamburga w Szlezwiku-Holsztynie. Założona w 1907 roku firma rodzinna już w piątym pokoleniu produkuje i sprzedaje elementy złączne pod marką RAMPA®. Mufy samogwintujące lub wkładki gwintowane stanowią integralną część jako elementy konstrukcyjne w przemyśle drzewnym, tworzyw sztucznych i metalowym. Długotrwałe relacje biznesowe są dla RAMPA® priorytetem, który firma aktywnie kształtuje w szczególności poprzez wysokie zaangażowanie i kreatywne podejście do rozwiązań. Jesteśmy otwarci na różne koncepcje!

Google Map